Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO

Opis produktu

Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910505102460
Pełny kod zamówienia: 872016901479400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102460 pl_PL pdf 421.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102460_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102460_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO IES
Plik Revit
RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO 910505102460 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO LDT