Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 — doskonała kombinacja odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych za pomocą opraw oświetleniowych LED inwestorzy są zwykle skłonni wydać pieniądze na ekologiczne rozwiązania, ale tylko pod warunkiem krótkiego okresu zwrotu z tych inwestycji. Jednocześnie system powinien spełniać normy oświetlenia biurowego, które gwarantują odpowiednią jakość oświetlenia miejsca pracy. PowerBalance RC360 oferuje idealną kombinację odpowiedniej wydajności i zwrotu z inwestycji, a także zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami biurowymi. Zmniejsza koszty zużycia energii o ponad połowę w porównaniu z rozwiązaniem opartym na świetlówkach TL5 i ma także o wiele dłuższy okres eksploatacji. Umożliwia to znaczące ograniczenie kosztów użytkowania i gwarantuje zwrot z inwestycji, jakiego oczekują inwestorzy działający na rynku. Architektura systemu PowerBalance RC360 umożliwia korzystanie z szerokiej gamy modułowych i półmodułowych opraw oświetleniowych. Z łatwością można je mocować do sufitów z widocznymi lub ukrytymi profilami T, a także do sufitów kartonowo-gipsowych i sufitów typu bandraster.

Korzyści

  • Oferuje znaczącą redukcję kosztów użytkowania w porównaniu z oprawami T5

  • Pełna zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami

Cechy

  • Najnowocześniejsza optyka & technologia LED

  • Wysoka skuteczność: 115 lm/W

Zastosowania

  • Oświetlenie ogólne do biurowców
  • Oświetlenie ogólne w obiektach służby zdrowia
  • Oświetlenie ogólne w placówkach edukacyjnych

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest to produkt klasy IP20 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B pl_PL pdf 442.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-PowerBalance RC360B
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB