Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 670x670 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland
RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2
Opis produktu
Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i 2-biegunowa do sygnału regulacji strumienia świetlnego
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat