Polska - Polski

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 620x620 mm, CPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland

RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2

Opis produktu

Recessed, 620x620 mm, Concealed profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i 2-biegunowa do sygnału regulacji strumienia świetlnego

Kod zamówienia: 98008500
Pełny kod zamówienia: 871869998008500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Lighting for wellbeing
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101688 pl_PL pdf 638.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101688_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101688_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 IES
Plik Revit
RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 910505101688 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2 LDT