Polska - Polski

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC

Opis produktu

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 97999700
Pełny kod zamówienia: 871869997999700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Lighting for wellbeing
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101679 pl_PL pdf 639.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101679_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101679_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC IES
Plik Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC 910505101679 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC LDT