Polska - Polski

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC

Opis produktu

Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97988100
Pełny kod zamówienia: 871869997988100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Lighting for wellbeing
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101668 pl_PL pdf 638.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101668_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101668_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC IES
Plik Revit
RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC 910505101668 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 VPC LDT