Polska - Polski

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC

Opis produktu

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, SC | Linka zabezpieczająca, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97987400
Pełny kod zamówienia: 871869997987400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Lighting for wellbeing
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101667 pl_PL pdf 636.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101667_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101667_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC IES
Plik Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC 910505101667 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC LDT