Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401890885
Pełny kod zamówienia: 872016973515699

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401890885 pl_PL pdf 2.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401890885_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401890885_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC IES
Plik Revit
Revit file - 911401890885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB