Philips Accessory, Biel

Opis produktu

Philips Accessory, Biel

Kod zamówienia: 75251199
Pełny kod zamówienia: 872016975251199

Dane techniczne

Całkowita długość
1 800 mm
Całkowita szerokość
93 mm
Całkowita wysokość
30 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)
30 x 93 x 1800 mm
Materiał
Stal
Kod stopnia ochrony
-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami
-
Kolor akcesorium
Biel
Waga netto (szt.)
0,050 kg

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 2.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401809587 pl_PL pdf 216.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Instrukcje instalacji
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401809587_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Wiele zasobów - Visuals