Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 31 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 75132399
Pełny kod zamówienia: 872016975132399
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
Tender text - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401807487 pl_PL pdf 2.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401807487_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401807487_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC IES
Plik Revit
RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC 911401807487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB