Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401802887
Pełny kod zamówienia: 872016975006799

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401802887 pl_PL pdf 1.8 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401802887_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401802887_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC IES
Plik Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC 911401802887 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB