Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód z wtyczką 5-biegunową typu Wieland/Adels, Szybkozłączka Wago z 5 biegunami, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 58883700
Pełny kod zamówienia: 872016958883700
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
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102826 pl_PL pdf 694.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102826_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102826_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 IES
Plik Revit
RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 910505102826 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB