Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19, WAGO 235
RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3
Opis produktu
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka 3-biegunowa Wago, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat