Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 3,0 m z europejską złączką 3-biegunową, Gniazdo zasilania sieciowego, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 58878300
Pełny kod zamówienia: 872016958878300
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
Tender text - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102821 pl_PL pdf 1.3 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102821_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102821_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE IES
Plik Revit
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE 910505102821 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB