Philips Panel CoreLine gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 58876900
Pełny kod zamówienia: 872016958876900
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102819 pl_PL pdf 677.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102819_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Plik Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB