Philips Panel CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 910505102818
Pełny kod zamówienia: 872016958875200
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 5.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102818 pl_PL pdf 513.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102818_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Plik Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB