Philips Panel CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,3 m ze złączką 2-biegunową, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat