Philips Panel CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,3 m ze złączką 2-biegunową, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505102802
Pełny kod zamówienia: 872016958859200
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
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102802 pl_PL pdf 725.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Plik Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 910505102802 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB