Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Opis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SC200, 3400 lm, 24 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97155400
Pełny kod zamówienia: 871951497155400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 6.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103156 pl_PL pdf 623.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103156_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103156_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Plik Revit
RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505103156 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT