Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 29 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Opis produktu

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 6-biegunowa, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 97179000
Pełny kod zamówienia: 871951497179000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 6.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103145 pl_PL pdf 407.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103145_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103145_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Plik Revit
RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103145 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT