Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 18 W, 1130x80 mm, PCV, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV

Opis produktu

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97184400
Pełny kod zamówienia: 871951497184400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103119 pl_PL pdf 418.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103119_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103119_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Plik Revit
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103119 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV LDT