Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV

Opis produktu

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97169100
Pełny kod zamówienia: 871951497169100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV txt 6.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103116 pl_PL pdf 419.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103116_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103116_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV IES
Plik Revit
RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV 910505103116 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV LDT