Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 24.5 W, 1230x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV

Opis produktu

1230x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97153000
Pełny kod zamówienia: 871951497153000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103115 pl_PL pdf 419.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103115_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103115_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Plik Revit
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103115 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV LDT