Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 14 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC
RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV
Opis produktu
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified