Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP

Opis produktu

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97166000
Pełny kod zamówienia: 871951497166000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103113 pl_PL pdf 414.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103113_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103113_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP IES
Plik Revit
RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP 910505103113 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP LDT