Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP

Opis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3400 lm, 24.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97150900
Pełny kod zamówienia: 871951497150900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103105 pl_PL pdf 416.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103105_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103105_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP IES
Plik Revit
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP 910505103105 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP LDT