Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 30 W, 1250x310 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4

Opis produktu

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SC200, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 70838900
Pełny kod zamówienia: 871951470838900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868926 pl_PL pdf 619.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868926_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868926_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 IES
Plik Revit
RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 910925868926 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 LDT