Philips FlexBlend do wbudowania, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10328300
Pełny kod zamówienia: 871951410328300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867066 pl_PL pdf 446.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867066_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867066_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC IES
Plik Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC 910925867066 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC LDT