Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 10323800
Pełny kod zamówienia: 871951410323800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867061 pl_PL pdf 328.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867061_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867061_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC IES
Plik Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC 910925867061 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC LDT