Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO

Opis produktu

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10310800
Pełny kod zamówienia: 871951410310800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867048 pl_PL pdf 456.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867048_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867048_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO IES
Plik Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO 910925867048 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO LDT