Opis produktu
600x600 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, GST18/3 Wieland/Adels do podłączenia zasilania + BST14/2 Wieland dla wersji DALI, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym