Philips FlexBlend do wbudowania, 30.5 W, 600x600 mm, PCV, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2

Opis produktu

600x600 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, GST18/3 Wieland/Adels do podłączenia zasilania + BST14/2 Wieland dla wersji DALI, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10299600
Pełny kod zamówienia: 871951410299600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867037 pl_PL pdf 446.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_PCV_MI_SLR pdf 5.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867037_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867037_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 IES
Plik Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 910925867037 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 LDT