Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 38 W, 1200x150 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELD3h

RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3

Opis produktu

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 10286600
Pełny kod zamówienia: 871951410286600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 txt 5.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867024 pl_PL pdf 482.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867024_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867024_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 IES
Plik Revit
RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 910925867024 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 LDT