Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3

Opis produktu

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 10283500
Pełny kod zamówienia: 871951410283500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 txt 5.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867021 pl_PL pdf 354.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867021_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867021_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 IES
Plik Revit
RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 910925867021 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3 LDT