Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 38 W, 1200x150 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Opis produktu

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10278100
Pełny kod zamówienia: 871951410278100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867016 pl_PL pdf 482.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867016_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867016_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Plik Revit
RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867016 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT