Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELD3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI

Kod zamówienia: 10272900
Pełny kod zamówienia: 871951410272900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 txt 5.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867010 pl_PL pdf 449.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867010_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867010_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 IES
Plik Revit
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 910925867010 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 LDT