Philips FlexBlend do wbudowania, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10266800
Pełny kod zamówienia: 871951410266800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867004 pl_PL pdf 446.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867004_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867004_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS IES
Plik Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS 910925867004 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS LDT