Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro