Philips FlexBlend do wbudowania, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, ELP3h
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3
Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat