Polska - Polski

Philips FlexBlend do wbudowania, 38 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO

Opis produktu

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10246000
Pełny kod zamówienia: 871951410246000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866983 pl_PL pdf 439.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866983_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866983_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO IES
Plik Revit
RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO 910925866983 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO LDT