Philips FlexBlend do wbudowania, 38 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO
Opis produktu
625x625 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Optyka mikrosoczewkowa, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat