Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Opis produktu

Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Czujnik Interact SNS210, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505102490
Pełny kod zamówienia: 872016901129800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102490 pl_PL pdf 416.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102490_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102490_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC IES
Plik Revit
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC 910505102490 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC LDT