Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA5, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO

Opis produktu

Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Zestaw czujników wielofunkcyjnych Interact SC1500, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Z mikroteksturą, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505102451
Pełny kod zamówienia: 872016901470100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102451 pl_PL pdf 563.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102451_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102451_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO IES
Plik Revit
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO 910505102451 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO LDT