Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, U4, EL-DC

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Opis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SC200, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103290
Pełny kod zamówienia: 871951497326800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103290 pl_PL pdf 622.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103290_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103290_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 IES
Plik Revit
RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 910505103290 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 LDT