Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Opis produktu

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SC200, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103285
Pełny kod zamówienia: 871951497321300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103285 pl_PL pdf 626.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103285_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103285_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Plik Revit
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 910505103285 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT