Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

Opis produktu

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Odbłyśnik asymetryczny, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103130
Pełny kod zamówienia: 871951497202500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103130 pl_PL pdf 422.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103130_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103130_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Plik Revit
RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103130 ZIP
Dialux
ULD File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV LDT