Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Opis produktu

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 1500 lm, 14.6 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103109
Pełny kod zamówienia: 871951497193600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103109 pl_PL pdf 417.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103109_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103109_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Plik Revit
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103109 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV LDT