Signify myCreation Ambifit

Ambifit

Produkty

TCAF00 83 GU10 BK482 BK482 T101 N
910771148442
TCAF00 83 GU10 BK482 BS410 T101 N
910771148444
TCAF00 83 GU10 WH481 BK482 T101 N
910771148445
TCAF00 83 GU10 WH481 WH481 T101 N
910771148446
TCAF00 83 GU10 WH481 BS410 T101 N
910771148447
TCAF00 83 GU10 BK482 WH481 T307 N
910771148449
TCAF00 83 GU10 WH481 BK482 T307 N
910771148451
TCAF00 83 GU10 BK482 WH481 T101 N
910771148454

Informacje o serii produktów

Opis

Łatwo modernizuj swoje oświetlenie stylowym i wykonanym w sposób zrównoważony wpuszczanym spotem Ambifit GU10. Spot Ambifit oferuje różnorodne kombinacje kolorów i faktur dla przedniego pierścienia oraz obudowy, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do przestrzeni hotelarskich, jak i mieszkalnych. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnej i eleganckiej estetyce, Twój sufit prezentuje się efektownie, nawet gdy światła są wyłączone. Stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju, każdy spotlight Ambifit jest drukowany w technologii 3D z co najmniej 65% materiałów z recyklingu, zapewniając ekologiczny wybór dla Twoich potrzeb oświetleniowych. Produkowane lokalnie i na zamówienie, Ambifit nie tylko zmniejszają ilość odpadów, ale także wspierają lokalną produkcję. Skonfiguruj Ambifit już dziś i doświadcz idealnego połączenia stylu, zrównoważonego rozwoju i funkcjonalności.

Korzyści

  • Łatwa w utrzymaniu, żarówkę GU10 można łatwo wymienić bez konieczności zdejmowania oprawy z sufitu.

  • Okrągła konstrukcja

Cechy

  • Opcje kolorów i faktur: Dostępne są różne kombinacje dla przedniego pierścienia i obudowy

  • Źródło światła: żarówka LED GU10 (nie w zestawie)

Zastosowania

  • Hotele
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Ambifit pl_PL pdf 322.2 kB
Instrukcje instalacji
Ambifit MI Black Black 1 pdf 905.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Ambifit
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Ambifit EPD Black Black 1 pdf 688.9 kB