Signify myCreation Accent Recessed D65

Wpuszczany akcent D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa wpuszczana Accent Recessed D65 to niezwykle energooszczędna oprawa typu downlight, dostępna w wersji stałej i regulowanej. Zapewnia szeroki zakres kątów wiązki światła i temperatur barwowych, co czyni ją niezwykle uniwersalną. Dostępna jest w różnych rozmiarach wycięć, przez co idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych. Reflektor oferuje także szeroki wybór kolorów obudowy i pierścieni, które można dowolnie łączyć, idealnie dopasowując oprawę do salonów mody, hotelarstwa i przestrzeni mieszkalnych. Accent Recessed D65 należy do rodziny Accent D65 i ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niego zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Dostępne w wersjach stałych i regulowanych

  • Bogata paleta kolorów obudowy

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Accent Recessed D65 pl_PL pdf 392.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Accent Recessed D65
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Recessed D65-TCAR65 pdf 1.5 MB