Philips LuxSpace Accent Performance, regulowana, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20
RS781B 49S/840 PSU-E WB WH
Opis produktu
Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat